Description
Les antennes basées sur FR3015 de la série WXP08W4 incluent une conception dipolaire Wi-Fi intégrée qui répond aux besoins clés des concepteurs de produits sans fil d'aujourd'hui : une conception miniaturisée et une sensibilité de signal supérieure. Cette antenne est idéale pour faire pivoter les diagrammes de rayonnement avec un seul contour mécanique, légèrement vers la gauche (WA), vers la droite (WB) et aligné droit avec l'axe Z (WC), ce qui permet de maximiser le débit du système et de migrer le gain de crête. problèmes.
Excelle dans des conditions réelles
Répond à la demande toujours croissante de conceptions de produits plus petites et plus fines en éliminant les antennes fouet et tronquées.
Vaste expérience RF
Ces antennes sont étayées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.
Opérations mondiales et assistance à la conception
Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.