Accélérer l'innovation

Famille W2 – Antenne Wi-Fi 5 et 6 GHz intégrée

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6E / Wi-Fi
Band: 802.11 à
La fréquence: 5150-5850MHz / 5925-7127MHz
Gain de pointe: 5150 5850-4.3 XNUMX MHz = < XNUMX dBi
5925 7127-3.9 XNUMX MHz = < XNUMX dBi
Rendement : 70%
Dimensions (mm): 15.90 x 7.60 x .4
Poids (grammes): 0.3
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : Famille W2 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
TypeVersion de réglageconnecteurLongueur de câble (mm)Options de montage
W2P15X7W04-U050D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl50En utilisant
Adhésif
3M468MP
W2P15X7W04-U100D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl100En utilisant
Adhésif
3M468MP
W2P15X7W04-U150D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl150En utilisant
Adhésif
3M468MP
W2P15X7W04-H100D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
MHF4 100En utilisant
Adhésif
3M468MP
W2P15x7F04-U050D3B0T
PCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl50Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W2P15x7F04-U100D3B0TPCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl100Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W2P15X7F04-U150D3B0T PCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl150Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W2F15X7W01-U100D3B0CFPCRéglage sur le plastique
Mur
compatible u.fl100Utiliser de l'adhésif
3M467

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU Famille W2 Catégorie:

Description

Les antennes PCB de la famille W2P15x7W04 incluent une conception d'antenne WiFi intégrée avec de la mousse sur la face arrière pour minimiser le désaccord de l'antenne sur différentes surfaces, ce qui répond aux besoins clés des concepteurs de produits sans fil d'aujourd'hui : conception miniaturisée et sensibilité supérieure du signal.

Excelle dans des conditions réelles

Répond à la demande toujours croissante de conceptions de produits plus petites et plus fines en éliminant les antennes fouet et tronquées.

Vaste expérience RF

Ces antennes sont étayées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.