Accélérer l'innovation

Famille W3 – Antenne Wi-Fi double bande intégrée

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6 / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485MHz / 5150-5850MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 35.20 x 8.50 x 0.40
Poids (grammes): 0.3
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : Famille W3 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
TypeVersion de réglageconnecteurLongueur de câble (mm)Options de montage
W3P35X8W04-U050D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl50En utilisant
Adhésif
3M468MP
W3P35X8W04-U100D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl100En utilisant
Adhésif
3M468MP
W3P35X8W04-U150D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
compatible u.fl150En utilisant
Adhésif
3M468MP
W3P35X8W04-H100D3B0APCBMise au point
Mur en plastique
MHF4 100En utilisant
Adhésif
3M468MP
W3P35X8F04-U050D3B0T
PCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl50Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W3P35X8F04-U100D3B0TPCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl100Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W3P35X8F04-U150D3B0TPCBRéglage de la mousse
sur un mur en plastique
compatible u.fl150Utiliser de l'adhésif
3M9448A
W3F35X8W01-U100D3B0CFPCRéglage sur le plastique
Mur
compatible u.fl100Utiliser de l'adhésif
3M467

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU Famille W3 Catégorie:

Description

Les antennes PCB de la famille W3P35x8W04 comprennent une conception d'antenne WiFi intégrée avec de la mousse sur la face arrière pour minimiser le désaccord de l'antenne sur différentes surfaces, ce qui répond aux besoins clés des concepteurs de produits sans fil d'aujourd'hui : conception miniaturisée et sensibilité supérieure du signal.

Excelle dans des conditions réelles

Répond à la demande toujours croissante de conceptions de produits plus petites et plus fines en éliminant les antennes fouet et tronquées.

Vaste expérience RF

Ces antennes sont étayées par une documentation et, si nécessaire, par l'expertise d'ingénieurs RF qui ont intégré des centaines de modèles d'antennes dans des appareils sans fil.

Opérations mondiales et assistance à la conception

Les opérations mondiales de KYOCERA AVX soutiennent un réseau intégré de centres de conception qui peuvent mener les projets du concept à la production.