Accélérer l'innovation

1003893PT – Antenne intégrée Bluetooth accordable PCB 2.4 GHz

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:Wi-Fi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band:802.11 b / g
La fréquence:2400-2485 MHz
Gain de pointe:3.3 dBi
Rendement :87%
Dimensions (mm):40.0 x 8.0 x 0.4
Poids (grammes):0.8 – 1.52
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :1003893PT | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurCâbleAdhésifFlorales
1003893PT-AA10L0100
Compatible u.FLDiamètre: 1.13mm
Longueur: 100mm
Couleur: Gris
3M468Câble de perte standard

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com


SKU 1003893PT Catégorie:

Description

Ces antennes WLAN répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles 2.4 GHz.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD) pour offrir une combinaison unique de taille et de performances. Cette antenne est également proposée sous forme FPC sous le PN# 1003893FT.