Description
Ces antennes WLAN répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans des conceptions plus petites/plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages incontestables pour les appareils compatibles 2.4 GHz.
Performance et mise en œuvre dans le monde réel
Les antennes peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation. Ces antennes utilisent la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD) pour offrir une combinaison unique de taille et de performances. Cette antenne est également proposée sous forme de PCB sous le numéro de référence 1003893PT.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.