Accélérer l'innovation

9000154 – Antenne cellulaire intégrée FR4 à large bande (en miroir sur P522304)

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: 2G/3G/LoRa/SigFox/Z-Wave/ISM
Band: GSM850 / GMS900 / DCS / PCS / 868/915
La fréquence: 824-960 MHz/863-928 MHz/1710-2170 MHz
Gain de pointe: 824 – 960 MHz = 0 dBi
1710 – 2170 MHz = 0.7 dBi
Rendement : 824 – 960 MHz = 62 %
1710 – 2170 MHz = 55 %
Dimensions (mm): 35.0 x 9.0 x 3.2
Poids (grammes): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N : 9000154
SKU 9000154 Catégorie:

Description

Cette antenne cellulaire intégrée à large bande utilise la technologie IMD (Isolated Magnetic Dipole™) qui répond aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de produits d'aujourd'hui. Les hautes performances et les caractéristiques d'isolation de l'IMD offrent une meilleure connectivité et un minimum d'interférences. Variante en version miroir proposée sous le numéro 9000154.

Reste au diapason

La technologie d'antenne IMD offre un confinement supérieur du champ RF, ce qui entraîne moins d'interactions avec les composants environnants. Ces antennes IMD résistent au désaccord ; fournissant une liaison radio robuste quelle que soit la position d'utilisation.

Ces antennes utilisent la technologie IMD brevetée dans de nombreuses configurations d'antenne pour offrir des performances élevées. Les antennes IMD nécessitent une zone d'exclusion de conception plus petite, comportent un risque de développement de programme moindre, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide, sans sacrifier les performances RF.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.