Accélérer l'innovation

1004112 – Antenne LTE/cellulaire externe haut débit

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band: LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30. /B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
La fréquence: 698-960MHz / 1710-2700MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Efficacité moyenne : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): Divers en fonction du P/N – Se référer à la fiche technique
Poids (grammes): Divers en fonction du P/N – Se référer à la fiche technique
Montage: connecteur
Série d'antennes : 1004112 | Voir la nomenclature des références

Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques

Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurColoris
1004112-A001
SMA (Homme)Blanc
1004112-B002RPT (Homme)Noir
1004112-C003SMA (Homme)
Noir


SKU 1004112 Catégorie:

Description

L'antenne 1004112 est conçue pour offrir les meilleures performances sur les fréquences LTE, quel que soit le sol auquel elle est connectée. Son connecteur articulé et sa conception à profil bas permettent une intégration et des fonctionnalités diverses. Veuillez vous référer au guide de commande pour la sélection des connecteurs.

L'antenne haut débit 1004112 offre une couverture complète des bandes LTE 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26, entre autres. Ces antennes sont des solutions plug and play polyvalentes et faciles à utiliser pour tous les principaux opérateurs de réseau.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.