Accélérer l'innovation

A1000146 – Antenne automobile Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E en métal estampé

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi 6/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485 MHz/5150-5850 MHz/5925-7125 MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence (Se référer à la fiche technique)
Rendement : Divers selon la fréquence (Se référer à la fiche technique)
Dimensions (mm): 17.85 x 6.9 x 4.3
Poids (grammes): 0.35
Montage: SMT
Antenne P/N : A1000146
SKU A1000146 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures.

KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.