Accélérer l'innovation

A1001013 – Antenne automobile ISM / Wi-Fi / Bluetooth SMD (On/Off Ground)

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/BT/ISM/WLAN/BLE
Band: 802.11 b / g
La fréquence: 2400-2485 MHz
Gain de pointe: Hors sol : 2.6 dBi
Au sol : 0.7 dBi
Rendement : Hors sol : 76 %
Au sol : 48%
Dimensions (mm): 15.0 x 3.2 x 3.3
Poids (grammes): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N : A1001013
SKU A1001013 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures.

KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com