Accélérer l'innovation

AP522304 – Antenne cellulaire embarquée FR4 à large bande pour automobile

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: 2G / 3G / Cellulaire
Band: GSM850 / GMS900 / DCS / PCS / 868/915
La fréquence: 824-960MHz / 1710-2170MHz
Gain de pointe: 824 960-0 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1710 2170-0.7 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement : 824 960-62 XNUMX MHz = XNUMX %
1710 2170-55 XNUMX MHz = XNUMX %
Dimensions (mm): 35.0 x 9.0 x 3.3
Poids (grammes): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N : AP522304
SKU AP522304 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures.

KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.