Accélérer l'innovation

AP822604 – Antenne LTE/LPWA embarquée FR4 automobile | Coin/sol latéral (en miroir sur AP822603)

Type d'antenne:Interne (à bord)
Technologie:2G/3G/4G, Cellulaire, LTE, LTE-M, NB-IoT
Band:LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18 , LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE-B69, LTE-B85
La fréquence:698 à 960 MHz, 1710 à 2700 MHz
Gain de pointe:698 960-1.9 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1710 2170-2.05 XNUMX MHz = XNUMX dBi
2500 2700-2.2 XNUMX MHz = XNUMX dBi
Rendement :698-960MHz = 59%
1710-2170MHz = 59%
2500-2700MHz = 39%
Dimensions (mm):49.60 x 8.0 x 3.2
Poids (grammes):2.6
Montage:SMT
Antenne P/N :AP822604
SKU AP822604 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures. KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.