Description
La série de câbles KYOCERA AVX répond aux besoins essentiels des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances accrues dans les conceptions intégrées. L'ACM13-04LBXXXSAR00 est une série de câbles qui connecte un port RP-SMA à un MHF 4L avec le moins de pertes possible.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.