Accélérer l'innovation

A9005868-01 – Carte d'évaluation d'antenne à puce d'angle pour automobile 2.4 GHz

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: Wi-Fi, BLE, Bluetooth, Matter, Zigbee
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400-2485MHz
Gain de pointe: 4.0dBi
Efficacité moyenne : 62%
Dimensions (mm): 52.0 x 10.0
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : A9005868-01
Antenne associée P/N : A9005868
SKU A9005868-01 Catégorie:

Description

L'antenne à puce KYOCERA AVX conçue pour être placée dans un coin du circuit imprimé présente une efficacité élevée pour les applications 2.4 GHz. Elle répond aux besoins clés des ingénieurs en matière de fonctionnalités supérieures et de meilleures performances dans des conceptions plus petites et plus fines.
Pour obtenir de l'aide concernant l'intégration, l'optimisation et le test de cette antenne dans votre appareil ou des conceptions personnalisées, contactez notre équipe d'assistance clientèle.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.