Accélérer l'innovation

A9002137 – Antenne à puce GPS/GLONASS/Beidou/Galileo automobile ultra-petite

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Band: L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1559 1563-1575 1559 MHz/1591 1593 MHz/1610 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz/XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Efficacité moyenne : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Poids (grammes): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N : A9002137
SKU A9002137 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures. KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier la série A
antennes pour applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.