Accélérer l'innovation

A9001978 – Antenne à puce double bande Wi-Fi ultra-petite pour automobile

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: Wi-Fi/WLAN
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
La fréquence: 2400 à 2485 MHz / 5150 à 5850 MHz
Gain de pointe: 3.0dBi
Efficacité moyenne : 2400-2485MHz = 65%
5150-5850MHz = 50%
Dimensions (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Poids (grammes): 0.003
Montage: SMT
Antenne P/N : A9001978
SKU A9001978 Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures. KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Cette antenne a été testée AEC-Q200. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires. L'A9001978 est proposé avec une fonctionnalité Wi-Fi double bande, une seule bande 2.4 GHz ou UWB 6.0 GHz – 8.5 GHz.