Accélérer l'innovation

A9001978 – Antenne à puce UWB ultra-petite pour automobile

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: UWB
La fréquence: 6000-8500MHz
Gain de pointe: 5.7dBi
Efficacité moyenne : 80%
Dimensions (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Poids (grammes): 0.003
Montage: SMT
Antenne P/N : A9001978
SKU A9001978 Catégorie:

Description

L'antenne à puce KYOCERA AVX conçue pour les applications Wi-Fi, BT ou UWB présente une efficacité élevée dans un faible encombrement et répond aux besoins clés des ingénieurs d'appareils en matière de fonctionnalité supérieure et de meilleures performances dans des conceptions plus petites et plus fines. Pour une optimisation plus poussée de la conception personnalisée et pour obtenir de l'aide pour intégrer et tester les performances de cette antenne dans votre appareil, contactez notre équipe de support client.

Performance et mise en œuvre dans le monde réel

Les antennes en céramique peuvent se ressembler à l’extérieur, mais la différence importante se situe à l’intérieur. D'autres antennes peuvent contenir des conceptions simples PIFA ou monopôles qui interagissent avec leur environnement, compliquant la disposition ou modifiant les performances en fonction de la position d'utilisation.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.