Accélérer l'innovation

A1000146 – Antenne automobile en métal estampé CBRS/n78

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: 5G / Sous-6 GHz / CBRS
Band: NR78
La fréquence: 3.3-3.8 GHz
Gain de pointe: 4.21 dBi
Rendement : 76%
Dimensions (mm): 17.85 x 6.9 x 4.3
Poids (grammes): 0.35
Montage: SMT
Antenne P/N : A1000146
SKU A1000146-B Catégorie:

Description

Les antennes automobiles KYOCERA AVX série A répondent aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures.

KYOCERA AVX a effectué des tests rigoureux pour qualifier les antennes de la série A pour les applications automobiles. Bien que la norme AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests ont été effectués en suivant aussi fidèlement que possible les exigences et procédures AEC-Q200 applicables. Les clients doivent fournir des exigences de qualité supplémentaires, le cas échéant, pour effectuer des tests de conformité supplémentaires.