Description
|
Aperçu :
|
Série 9715 | Connecteur fil à filLa série 9715 est composée de connecteurs de dérivation conçus pour faciliter la fixation de pièces supplémentaires pour automobiles à l'aide de pinces. Ces produits permettent au faisceau de câbles principal de se ramifier du côté des composants électriques lors de la fixation des pièces supplémentaires. N'importe quelle partie du faisceau de câbles principal est disponible pour la dérivation, ce qui contribue à une grande maniabilité. En combinant une structure de verrouillage de boîtier unique avec des matériaux d'étanchéité, les nouveaux connecteurs sont capables de répondre à la norme de protection étanche IPX9K. Elle a approuvé l'évaluation basée sur la norme automobile nord-américaine « USCAR-2 » et sur l'organisation japonaise de normalisation automobile « JASO D616 ». Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|