Description
|
Aperçu :
|
9296-100 | Contacts Poke-Home – Micro/Single VerticalKYOCERA AVX continue de développer des connecteurs innovants pour le marché de l'électronique industrielle, offrant des avantages significatifs par rapport aux solutions de connecteurs existantes et obsolètes. Nos contacts fil-à-carte (WTB) verticaux simples offrent une terminaison discrète de fils économique et robuste, sans les coûts d'un isolant ni d'assemblage. Cette gamme de contacts à entrée supérieure et inférieure complète les connecteurs à insertion verticale existants, offrant une solution plus économique sans compromettre les performances. Ces contacts acceptent les fils rigides et multibrins de calibre 26 à 18 AWG, et des courants nominaux allant jusqu'à 15 A. En raison de la rigidité mécanique de ce petit contact, les fils câblés de calibre 26 AWG peuvent nécessiter un pré-étamage pour faciliter l'insertion. Ces contacts permettent une entrée par le haut et par le bas pour les circuits imprimés FR4 et à âme métallique. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|