Accélérer l'innovation

Série 9288-000 | Connecteur hermaphrodite WTW et WTB

Type de connecteur: Fil à carte (WtB) / Fil à fil (WtW)
Technologie: Poke-Maison
# de postes : 2-4
Courant 7 A / Contact pour 16AWG
6 A / Contact pour 18AWG
Tension nominale: 600 VAC (RMS) ou équivalent CC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 130 ° C
Les industries: Éclairage, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux
Certifications :
SKU 9288-000 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9288-000 | Connecteur hermaphrodite WTW et WTB

KYOCERA AVX élargit son offre de produits avec la série 9288-000 de connecteurs hermaphrodites. Cette solution fil à fil et fil à carte en deux parties utilise notre technologie éprouvée Poke-Home pour une installation facile des câbles sur le terrain. La terminaison fil à fil est réalisée à l'aide de deux pièces identiques s'accouplant l'une à l'autre, ce qui donne lieu à un seul numéro de pièce sur la nomenclature. La connexion fil à carte est réalisée avec la même pièce qu'avec le fil à fil mais s'accouple à une version SMT soudée au PCB.
La série 9288-000 comporte des loquets en plastique pour une bonne rétention mécanique. Disponible de 2 à 4 positions avec une gamme de calibres de fil de 16 à 18 AWG, fils massifs ou toronnés, sur un pas de 5 mm. Il existe deux options de couleur de boîtier (orange ou blanc) et le placage est en étain sur nickel.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Prend en charge les fils solides ou toronnés de 16 à 18 AWG
  • 1 seul numéro de pièce sur la nomenclature (version Wire-to-Wire)
  • Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction du fil par torsion et traction
  • Installation facile et fonction de verrouillage d'accouplement
  • Température de fonctionnement: -40 ° C à + 130 ° C
  • Température de stockage: -40 ° C à + 60 ° C
  • Tension nominale : 600 XNUMX VAC (RMS) ou équivalent DC
  • Note actuelle:
    7 A / Contact pour 16AWG
    6 A / Contact pour 18AWG
  • Durabilité : Remplacement du fil – 3 cycles
  • Connecteur accouplement/désaccouplement – ​​20 cycles
  • UL approuvé
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Fil à fil industriel
  • Fil à carte industriel
  • Terminaison sur le terrain

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

Modèles 3D

Modèle 3D | Connecteurs fil-à-carte


Modèle 3D | Connecteurs fil à fil

Ressources

Catalogues
Littérature