Accélérer l'innovation

Série 9286-250 | Connecteur de boîte de jonction réduite 18-24 AWG

Type de connecteur: Fil à fil (WtW)
Technologie: Poke-Maison
# de postes : 4, 6, 8
Courant 4A-8A (selon le calibre du fil)
Tension nominale: 300 VAC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 130 ° C
Les industries: Éclairage, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux
Certifications :
SKU 9286-250 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9286-250 | Connecteur de boîte de jonction réduite 18-24 AWG

La série réduite 9286-250 de connecteurs de jonction étend la famille de connecteurs discrets WTW 9286 déjà éprouvée, mais dans un boîtier plus petit. Les connecteurs de boîte de jonction connectent électriquement chacun des fils insérés ensemble, de la même manière qu'une application de dérivation ou de répartiteur mais avec plusieurs sorties. Le développement d'un contact à ressort actif en acier inoxydable élimine le besoin d'activer un bouton-poussoir pour insérer et retirer les fils, ce qui permet des économies significatives. Les propriétés mécaniques de ce contact assurent une rétention maximale des fils sur une large gamme de calibres de fils massifs et toronnés, ce qui rend ce connecteur très polyvalent dans les installations sur le terrain.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction du fil par torsion et traction
  • Le contact en acier inoxydable à force de ressort élevée maximise le coût, la résistance et la flexibilité
  • Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 24 AWG
  • Offre de taille étendue pour permettre de connecter jusqu'à 8 fils ensemble
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Commandes de machines industrielles ; moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs, pompes, etc.
  • Bâtiments commerciaux ; contrôles, sécurité, incendie et capteurs
  • Grille intelligente; compteurs, disjoncteurs et panneaux
  • SSL/LED ; luminaires, signalisation et lampadaires

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues
Notes d'application