Accélérer l'innovation

Série 9286-100 | Poke-Home – Boîte de jonction

Type de connecteur: Fil à fil (WtW)
Technologie: Poke-Maison
# de postes : 4, 6, 8
Courant 10A au total
Tension nominale: 300 VAC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 125 ° C
Les industries: Éclairage, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux
Certifications :
SKU 9286-100 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9286-100 | Poke-Home – Boîte de jonction

La série 9286 de connecteurs pour boîtes de jonction fournit un système de contact en cuivre-béryllium à force de ressort élevée qui utilise une simple activation par bouton-poussoir pour insérer et retirer des fils dénudés individuels dans le processus de connexion. Il y a un bouton-poussoir avant et arrière enveloppé (pour éviter une activation accidentelle) pour chaque connexion filaire qui peut être actionné individuellement ou simultanément avec un simple outil en plastique ou la pointe d'un stylo à bille. Cette famille de connecteurs a été conçue pour amener un seul fil, puis avoir plusieurs fils de sortie (structure de bus) de la même puissance ou du même signal. Quatre, six ou huit fils peuvent être connectés électriquement ensemble dans un seul corps de connecteur qui prendra en charge n'importe quelle combinaison de calibres de fils de 18 AWG à 26 AWG. Les fils peuvent être retirés ou remplacés jusqu'à 5 fois, il n'est donc pas nécessaire de remplacer le connecteur dans une nouvelle installation.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Le contact supérieur à force de ressort élevée fournit une rétention de type lance pour capturer et retenir le fil
  • Activation à double bouton-poussoir enveloppé pour une insertion/retrait facile du fil
  • Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 26 AWG ; n'importe quelle combinaison
  • Offre de taille étendue pour maximiser le potentiel d'application ; 4, 6 ou 8 postes
  • Ruban de montage en option pour sécuriser les applications de montage sur panneau
  • Numéros de position moulés et schéma pour une identification facile
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Contrôle industriel/machine ; moteurs, solénoïdes, automates, pompes, vannes, capteurs, ventilateurs
  • Bâtiment commercial; luminaires, incendie, sécurité, surveillance, stores, capteurs, contrôlesC
  • LED commerciale/industrielle ; vente au détail, bureau, fabrication, signalisation, présentoirs
Vidéo:
Vidéo:

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues
Notes d'application