Description
|
Aperçu :
|
Série 9286-000 | Poke-Home – TraversantLa série 9286 de connecteurs Thru-Wire fournit un système de contact en cuivre-béryllium à force de ressort élevée qui utilise une simple activation par bouton-poussoir pour insérer et retirer des fils dénudés individuels dans le processus de connexion. Il y a un bouton-poussoir avant et arrière enveloppé (pour éviter une activation accidentelle) pour chaque connexion filaire qui peut être actionné individuellement ou simultanément avec un simple outil en plastique ou la pointe d'un stylo à bille. Jusqu'à huit fils peuvent être connectés électriquement dans un seul corps de connecteur qui prendra en charge n'importe quelle combinaison de calibres de fils de 18 AWG à 26 AWG. Les fils peuvent être retirés ou remplacés jusqu'à 5 fois, il n'est donc pas nécessaire de remplacer le connecteur dans une nouvelle installation. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|