Description
|
Aperçu :
|
Série 9258-000 | Parallèle/Empilage – Empileur à profil ultra basLa série SOLO 9258 est un connecteur monobloc permettant de connecter deux circuits imprimés de manière économique. Ce connecteur présente un pas de 1.0 mm et est disponible en 8 positions avec des hauteurs d'empilement de 0.40 mm et 0.80 mm. Il est disponible avec ou sans bossages de positionnement. Conçu pour un montage en surface sur circuit imprimé, ce connecteur est fourni en bande et en bobine. Des pastilles plaquées or sur le circuit imprimé correspondant ou des circuits flexibles adaptés assurent la connexion entre les cartes. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|