Description
|
Aperçu :
|
Série 9257-100 | Mini E/S, 12PKYOCERA AVX propose le mini connecteur E/S 12 voies en standard. La prise CMS fixe est conçue pour être montée sur un circuit imprimé et intégrée à un appareil portable. La fiche est conçue pour la terminaison de câbles avec des options de contacts simple et double face. Les pièces peuvent être fournies sous forme de connecteurs uniquement pour une terminaison en sous-traitance, ou avec un couvercle surmoulé personnalisé. Le connecteur femelle comporte 12 contacts sur une seule rangée au pas de 0.50 mm. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|