Accélérer l'innovation

Série 9257-000 | E/S de taille réduite, 16P

Type de connecteur: Projets spéciaux
Technologie: Entrée / sortie (E / S)
# de postes : 16
Courant 1A / Contact
Tension nominale: 125 VAC
Température de fonctionnement : -55 ° C à + 85 ° C
Les industries: Médical, industriel, grand public, appareils mobiles
SKU 9257-000 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9257-000 | E/S de taille réduite, 16P

Système d'interconnexion d'E/S conçu pour les équipements portables. KYOCERA AVX propose ce système de connecteurs mâles et femelles de taille réduite en standard. Le connecteur femelle CMS fixe est conçu pour être monté sur un circuit imprimé et intégré à un appareil portable. La fiche est conçue pour la terminaison de câbles avec des options de contacts simple et double face. La personnalisation du couvercle ou des pièces surmoulées peut être fournie comme connecteur uniquement pour la terminaison en sous-traitance. Le connecteur femelle comporte 16 contacts répartis sur deux rangées au pas de 1.25 mm, avec une intensité nominale de 1 A par contact. Les deux connecteurs sont conformes à la directive RoHS.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Aucun verrouillage n'est requis grâce à la conception à clic des contacts
  • Personnalisation optionnelle du couvercle surmoulé
  • Options de connecteur à une rangée (8 voies) ou à deux rangées (16 voies)
  • Taille compacte pour optimiser l'espace PCB
  • Le couvercle extérieur en métal fournit un emplacement intégré pour le circuit imprimé et une languette à souder
  • Alignement et orientation positifs de la fiche et de la prise
  • 5 1 cycles d'accouplement et XNUMX ampère nominal
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Téléphones portables
  • Appareils portables
  • Modules industriels
  • Électronique médicale

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues