Description
|
Aperçu :
|
Série 9188-000 | Parallèle/Empilage – Empileur décaléLa série SOLO 9188 est un connecteur monobloc permettant de connecter deux circuits imprimés de manière économique. Une gamme standard est disponible avec 4, 6 ou 8 contacts décalés pour des hauteurs d'empilement de 1.1 mm à 2.1 mm. L'empileur SOLO est conçu pour le montage en surface des circuits imprimés et est fourni en bande et en bobine. Des pastilles plaquées or sur le circuit imprimé correspondant ou des circuits flexibles adaptés assurent la connexion entre les deux cartes. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
Connecteur monobloc – aucune moitié d'accouplement n'est nécessaire pour connecter deux cartes ensemble, ce qui signifie : |
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|