Accélérer l'innovation

Série 9176-500 | Contact IDC unique (18-24 AWG)

Type de connecteur: Fil à carte (WtB)
Technologie: Déplacement d'isolant (IDC)
# de postes : 1
Courant 10 ampères/contact
Tension nominale: Dépend du contact
espacement
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 130 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Éclairage, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux
SKU 9176-500 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9176-500 | Contact IDC unique (18-24 AWG)

Le contact et le capuchon uniques de la série 9176 acceptent des fils de 18 AWG à 24 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 1.1 mm à 2.1 mm. Ces contacts à double faisceau prennent en charge un courant nominal de 10 A avec une grande base de soudure SMT pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Le capuchon anti-traction verrouillable en option fait office d'outil de terminaison pour les applications à vibrations sévères.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Le contact IDC est fourni dans les poches T&R pour un placement CMS standard
  • Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
  • Le capuchon de terminaison en option fournit une décharge de traction supplémentaire pour les environnements sévères
  • Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
  • Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
  • Les contacts individuels peuvent être situés n'importe où sur le PCB en fonction d'une application spécifique
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
  • Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
  • Chaîne de circuits imprimés en série pour créer une chaîne continue de cartes
Vidéo:
Vidéo:

Informations P/N

Informations sur le numéro de pièce | Série 9176-500

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

Modèle 3D | Contact

Modèle 3D | Casquette

Ressources

Catalogues
Notes d'application