Description
|
Aperçu :
|
Série 9175-000 | Connecteurs IDC standard (26-28 AWG)La série 9175 accepte les fils 26 AWG à 28 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 0.7 mm à 1.0 mm. Ces connecteurs à contact unique prennent en charge un courant nominal de 1 A et ont une conception de queue SMT divisée pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Disponibles en configuration 2p et 3p, ces connecteurs peuvent être empilables en extrémité pour un nombre de broches plus élevé. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|