Accélérer l'innovation

Série 9162-500 | Combinaison SIM/Micro SD

Type de connecteur: Ethernet, FFC/FPC, Spécialité, Carte à carte (BtB), Fil à carte (WtB), Fil à fil (WtW)
Technologie: Déplacement d'isolant (IDC), Poke-Home, 2 pièces, bord de carte, compression/batterie, mémoire, entrée/sortie (E/S), pas fin, épissure, DIN, rack et panneau, Ethernet à paire unique (SPE), verrouillages de blindage
# de postes : 6
Courant 0.3A / Contact
Tension nominale: 15 VAC
Température de fonctionnement : -55 ° C à + 70 ° C
Les industries: Industriel, Consommateur
SKU 9162-500 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9162-500 | Combinaison SIM/Micro SD

La combinaison SIM/Micro SD : 9162-500 est un connecteur SIM coulissant à six positions et un connecteur microSD push-push. Ce produit permet d'insérer deux cartes dans le même connecteur, et la carte microSD est équipée d'un détecteur de carte.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Combinaison de connecteurs peu encombrant
  • Intègre 2 connecteurs en 1
  • Placage des contacts : Or
  • Isolateur moulé à partir de LCP UL94 VO
  • Profil bas 1.50 mm vers SIM
  • Hauteur du connecteur 2.70 mm
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Téléphones portables
  • Les radios

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues