Description
|
Aperçu :
|
Série 9158-000 | Parallèle/empilage – Empileur à deux rangéesLe connecteur MOBO® série 9158 est un connecteur monobloc permettant de connecter deux circuits imprimés de téléphones portables, pagers, PDA, dispositifs de sécurité, scanners portables, etc., de manière économique. Une gamme standard est disponible avec 16, 20, 24 et 28 contacts pour des hauteurs d'empilement de 1.90 mm à 3.30 mm. D'autres variantes de contacts sont également disponibles jusqu'à 5.10 mm, dans des boîtiers personnalisés. Le SOLO STACKER permet une tolérance d'espacement allant jusqu'à ± 0.30 mm tout en assurant des connexions fiables entre les circuits imprimés, même non parallèles. Conçu pour le montage en surface des circuits imprimés, le SOLO STACKER est fourni en bande et en bobine. Des pastilles plaquées or sur le circuit imprimé correspondant ou des circuits flexibles adaptés assurent la connexion entre les cartes. Quels que soient vos besoins, ce SOLO STACKER peut également être personnalisé pour s'adapter à vos applications. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|