Accélérer l'innovation

Série 9157-015/019 | Connecteurs d'entrée/sortie (E/S) standard

Type de connecteur: Connecteur spécialisé
Technologie: Entrée / sortie (E / S)
# de postes : 15, 19
Courant 1.5 ampères / contact
Tension nominale: 125 VAC
Température de fonctionnement : -55 ° C à + 125 ° C
Les industries: Médical, Industrie, Consommation, Appareils mobiles
SKU 9157-015,9157-019 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9157-015/019 | Connecteurs d'entrée/sortie (E/S) standard

La série 9157 a été spécialement conçue pour les équipements portables. KYOCERA AVX propose désormais ce système en deux parties en tant que produit standard. La prise CMS fixe est conçue pour être logée dans les contraintes dimensionnelles restreintes de l'appareil portable. Le connecteur fiche/couvercle est doté de contacts à ressort et est conçu pour la connexion à un équipement accessoire. Le connecteur est conçu pour accueillir quinze contacts de signal sur un pas de 1 mm évalué à 1.5 A. Il est possible d'inclure un câble coaxial RF de commutation. Un connecteur de prise CMS pour berceau pour les applications d'accueil est également disponible en standard et peut inclure un câble coaxial RF CMS. Quelles que soient vos exigences, la série 9157 peut également être personnalisée pour s'adapter à votre application.

Basée sur notre gamme d'E/S standard 15 à 9157 voies, KYOCERA AVX a maintenant lancé une gamme d'appareils à 19 voies. Cette gamme comprend une fiche CMS à 90 degrés, une version à prise de fil utilisée avec le couvercle standard 9157 et une prise CMS pour les applications de charge. Les options avec la prise CMS à 90 degrés comprennent l'étanchéité des contacts du connecteur et du connecteur au boîtier jusqu'à IP67. Il existe également une option permettant d'avoir un EMLB (early mate, late break) sur les broches 1 et 19. Pour obtenir l'étanchéité du boîtier de l'appareil, il peut être nécessaire de personnaliser la conception du boîtier de l'appareil. Sur la version CMS à 90 degrés, nous avons également la possibilité d'intégrer une prise CC, ce qui permet de brancher simultanément la prise CC et le couvercle à 19 voies.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • La face inclinée brevetée à 20° sur la prise donne une face autonettoyante lorsqu'elle est connectée à la fiche.
  • Zone de verrouillage en métal intégrée à la prise, ce qui permet d'économiser de l'espace sur le PCB
  • Un câble coaxial de commutation mécanique de 50 Ω pour la terminaison SMT est intégré à la prise.
  • La conception du contact à fiche à ressort unique permet dix mille cycles d'accouplement et une action de nettoyage/essuyage
  • Le client a la possibilité de terminer son propre câble coaxial RF à l'aide de l'outil personnalisé KYOCERA AVX : 06-9157-7116-01-000.
  • La fiche SMT possède des pyramides de localisation uniques qui permettent un alignement positif à l'appareil portable et facilitent l'accouplement aveugle
  • Conforme RoHS
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Smartphones
  • PDA
  • Médical
  • Station d'accueil/chargement pour tout appareil portable

Informations P/N

15 Position
Informations sur le numéro de pièce | Série 9157-015
19 Position
Informations sur le numéro de pièce | Série 9157-019

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

Modèles 3D

15P – Modèle 3D :


19P – Modèle 3D :

Ressources

Documentation