Accélérer l'innovation

Série 9155-800 | Matelas vertical, pas de 2.0 mm

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: Compression / Batterie
# de postes : 2-8
Courant 2p-4p : 2.0 A
5p-8p : 1.5 A
Tension nominale: 125 VCA ou équivalent CC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 125 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport / Véhicules commerciaux
SKU 9155-800 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9155-800 | Matelas vertical, pas de 2.0 mm

Les connecteurs de batterie traditionnels sont utilisés depuis des années dans un certain nombre d'applications : blocs de batterie, modules amovibles ou enfichables et carte à carte conventionnelle pour connecter à la fois le niveau de signal et les circuits d'alimentation. Ces contacts en cuivre-béryllium plaqué or ultra fiables et robustes offrent des connexions de haute intégrité dans les environnements de hachage.

La série verticale mate 9155-800 élimine les dommages causés à l'utilisateur final lorsque des modules ou des packs enfichables sont enfoncés verticalement dans une unité de base. Les connecteurs à angle droit traditionnels ont des géométries de contact qui reposent sur l'insertion du pack selon un angle puis sa rotation vers le bas. La conception de contact unique de ce connecteur dévie proprement et facilement lorsqu'un module ou un connecteur homologue est poussé verticalement en position, éliminant ainsi tout dommage par l'utilisateur final.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Les contacts BeCu plaqués or offrent des performances électriques et mécaniques élevées sur 5,000 XNUMX cycles d'accouplement
  • La géométrie de contact unique permet un engagement vertical complet dans les applications de modules enfichables
  • Les bossages de positionnement en plastique et les languettes d'ancrage SMT maximisent la stabilité mécanique du connecteur dans des conditions difficiles
  • Le nez de contact intègre une fonction anti-accroc pour protéger pendant la déviation
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Appareils portables/portatifs nécessitant une station d'accueil ou un chargement sur socle
  • Surveillance des patients ou électronique médicale portable
  • Appareils industriels nécessitant des modules enfichables ou de programmation
  • Appareils Internet nécessitant une batterie de secours
Vidéo:
Vidéo:

Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.

Politique de confidentialité de YouTube

Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Documentation
Notes d'application