Description
Aperçu :
|
Série 9155-700 | Pas de 2.0 mm à angle droitKYOCERA AVX étend ses connecteurs carte à carte à angle droit avec une nouvelle version 2-9155 au pas de 700 mm, un ajout aux versions existantes 9155-300 avec un pas de 3 mm et 9155-500 avec un pas de 2.5 mm. Ce nouveau connecteur est proposé en 2 à 6 positions de contact et évalué à 2 A pour les versions 2 à 4 voies ou 1.5 A pour les versions 5 à 6 voies. La conception du connecteur est petite et compacte afin de minimiser son profil, tout en restant stable tout en ayant un point de contact à 2.10 mm au-dessus du PCB. La stabilité provient de supports d'ancrage SMT supplémentaires. En plus des versions existantes, le nouveau connecteur dispose de deux options sans ou avec bossages de positionnement, offrant une stabilité mécanique encore meilleure sur le PCB. La famille complète de connecteurs série 9155 de KYOCERA AVX offre tous les mêmes avantages : des contacts en cuivre-béryllium plaqué or ultra fiables et robustes offrent des connexions de haute intégrité dans des environnements difficiles, avec 5000 XNUMX opérations de raccordement, du plastique nylon haute température pour le soudage RoHS. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|