Description
|
Aperçu :
|
Série 9155-600 | Parallèle/Empilage – Contact unique à profil basLes concepteurs de connecteurs renforcés pour les environnements difficiles recherchent constamment de nouveaux produits permettant de réduire la taille et le coût sans compromettre les performances. Le nouveau contact à compression ultra-plat (ULP) se monte en surface sur un circuit imprimé et assure une connexion fiable à la carte correspondante, même en cas de chocs et de vibrations extrêmes. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les contacts à compression monobloc, ce contact innovant offre toutes les performances d'un connecteur, au niveau du contact individuel. Il permet ainsi de placer des contacts individuels à n'importe quel endroit ou position sur un circuit imprimé. Le contact en cuivre-béryllium à haute force est plaqué or pour maximiser la fiabilité et l'intégrité du signal. L'offre actuelle comprend deux contacts d'une hauteur nominale de 1.0 mm et 1.5 mm. Ajoutez la plage de tolérance de l'axe « Z » et la hauteur compressée couvre 0.75 mm à 1.75 mm. Les contacts sont fournis sous forme de ruban et de bobine pour un placement facile SMT. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|