Description
|
Aperçu :
|
Série 9155-500 | Pas de 2.5 mm à angle droitKYOCERA AVX étend la gamme de connecteurs de batterie avec l'ajout d'un connecteur à angle droit à profil bas au pas de 2.5 mm. Ce connecteur est proposé en 2 à 5 positions et est évalué à 3 ampères. La conception du connecteur est petite et compacte pour minimiser son profil tout en étant fonctionnellement stable avec un point de contact à 2.20 mm au-dessus du PCB. La conception unique de ce contact estampé permet une hauteur d'isolant maximale de 4.0 mm, ce qui le rend compatible avec les connecteurs de batterie de style pogo pin plus chers. La famille complète de connecteurs de batterie de KYOCERA AVX offre tous les mêmes avantages : Matériau de base en cuivre-béryllium pour des performances de contact améliorées, un courant nominal complet de 3 A, un placage or sélectif pour 5000 XNUMX cycles d'accouplement et un plastique haute température pour le soudage RoHS. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|