Description
|
Aperçu :
|
Série 9155-400 | Batterie en deux parties au pas de 4.0 mmCe connecteur unique de style batterie ou module amovible est différent de la plupart des autres en ce sens qu'il permet à l'appareil enfichable d'être glissé ou connecté dans les deux sens. Le contact à ressort offre une plage de déviation de contact améliorée par rapport aux connecteurs existants sur le marché avec une course complète de 1.4 mm après l'engagement du contact. Cette conception de contact permet au connecteur d'absorber davantage de tolérances en matière de plastique ou de boîtier, ce qui le rend plus fonctionnel et fiable dans les applications réelles. Le connecteur à plots fixes est unique dans l'industrie car il remplace le placage d'or directement sur les plots de PCB. Son principal avantage est de surélever la surface du plot bien au-dessus du PCB, permettant ainsi aux contacts dorés d'affleurer le boîtier extérieur. Cela minimise la distance qu'un contact à ressort devrait absorber dans la bande de tolérance d'accouplement. Autre particularité de ce connecteur : l'entrée de contact inclinée des deux côtés facilite l'engagement du contact à ressort dans les deux sens. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe. Politique de confidentialité de YouTube Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera. |