Description
Aperçu :
|
Série 9155-300 | Pas de 3.0 mm à angle droitUn autre ajout à la gamme de connecteurs de batterie proposée par KYOCERA AVX est une version à 90 degrés. Sur un pas de 3 mm, proposé en 2 à 6 positions de contact et évalué comme pour toute la gamme de batteries à 3 ampères. La conception du connecteur est petite et compacte pour minimiser son profil tout en étant stable tout en ayant un point de contact à 4.61 mm au-dessus du PCB. La stabilité vient de l'ajout de supports d'ancrage SMT supplémentaires situés entre les plages de contact SMT et à la fois à l'avant du connecteur et dans la rangée des plages de contact SMT. Comme pour les autres connecteurs de batterie de la série 9155 proposés par KYOCERA AVX, la version à 90 degrés est évaluée à 3 ampères et 5000 260 cycles d'accouplement, conforme à la directive RoHS et utilisant du plastique haute température permettant aux connecteurs d'être traités jusqu'à XNUMX °C. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|