Accélérer l'innovation

Série 9155-250 | Connecteur de batterie – Pas réduit de 2.5 mm

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: Compression / Batterie
# de postes : 2, 3, 4, 5
Courant 3A / Contact
Tension nominale: 125 VAC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 125 ° C
Les industries: Automobile, Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport / Véhicules commerciaux
SKU 9155-250 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9155-250 | Connecteur de batterie – Pas réduit de 2.5 mm

Le 9155-250 présente une hauteur de travail nominale de 4.5 mm, contre 9155 mm pour le 200-3 actuel. Ces connecteurs offrent une intensité nominale de 3 A par contact, avec un entraxe de 2.5 mm. Cette série comprend des connecteurs de 2 à 5 positions, empilables bout à bout.

La gamme complète de connecteurs de la série 9155 offre les mêmes avantages : des contacts en cuivre-béryllium plaqués or ultra-fiables et robustes assurent des connexions de haute intégrité dans les environnements difficiles, avec 5000 9155 opérations d'accouplement et un plastique nylon haute température pour le soudage RoHS. De plus, le 250-XNUMX est fabriqué en nylon sans halogène.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Hauteur de l'isolant 3.6 mm
  • 3 ampères/contact
  • Grande zone de montage SMT pour une fixation mécanique positive
  • Cycles d'accouplement 5,000
  • Empilable de bout en bout
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Appareils portables/portatifs nécessitant une station d'accueil ou un chargement sur socle
  • Surveillance des patients ou électronique médicale portable
  • Appareils industriels nécessitant des modules enfichables ou de programmation
  • Appareils Internet nécessitant une batterie de secours

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues