Description
|
Aperçu :
|
Série 9155-200 | Batterie – Pas réduit de 2.5 mmLe produit le plus récent de la famille de connecteurs de batterie Interconnect d'AVX permet d'économiser 50 % en volume par rapport aux connecteurs à compression initiaux de la série 9155, comme illustré sur la photographie. Ces connecteurs sont évalués à 3 ampères par contact sur des centres de 2.5 mm. Les tailles vont de 2 positions à 5 positions et sont empilables bout à bout. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|
|
Vidéo:
|
Vidéo:
|