Description
|
Aperçu :
|
Série 9155-020 | Connecteur de batterie – Pas de 1.27 mmLes connecteurs de batterie carte à carte ont été initialement conçus pour les équipements mobiles, mais ils peuvent désormais être utilisés pour une gamme d'applications beaucoup plus large. KYOCERA AVX Interconnect étend sa gamme de connecteurs de batterie carte à carte pour inclure une pièce à petit pas de 1.27 mm. Cette nouvelle version 9155-020 a une hauteur de travail nominale de 2.5 à 3.1 mm. Cette série comprend des connecteurs de 2 à 5 positions empilables bout à bout. Ces connecteurs sont évalués à 3 A par contact pour 2 et 3 voies et 2 A par contact pour 4 et 5 voies. La famille complète de connecteurs série 9155 de Kyocera AVX offre tous les mêmes avantages : des contacts en cuivre-béryllium plaqué or ultra fiables et robustes offrent des connexions de haute intégrité dans des environnements difficiles, avec jusqu'à 15000 9155 opérations de raccordement. Les pièces sont fournies sous forme de ruban et de bobine pour un prélèvement et un placement automatiques. Quels que soient vos besoins, le connecteur de batterie de la série XNUMX peut également être personnalisé pour s'adapter à nos applications. Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe. |
|
Caractéristiques et avantages:
|
Caractéristiques et avantages:
|
|
Applications typiques:
|
Applications typiques:
|