Accélérer l'innovation

Série 9155-000 | Pas standard de 2.5 mm

Type de connecteur: De bord à bord (BtB)
Technologie: Compression / Batterie
# de postes : 3, 4, 5
Courant 3A / Contact
Tension nominale: 125 VAC
Température de fonctionnement : -40 ° C à + 125 ° C
Les industries: Médical, Industrie, IoT, Consommation, Transport/Véhicules commerciaux
SKU 9155-000 Catégorie:

Description

Aperçu :

Série 9155-000 | Pas standard de 2.5 mm

Le connecteur de batterie standard est spécialement conçu pour les équipements mobiles. Il est disponible en 3, 4 et 5 positions de contact, toutes au pas de 2.50 mm. La hauteur de l'isolant offre un espacement de 3 mm, avec différentes hauteurs de contact de 1.20 mm à 2.60 mm, offrant ainsi à l'utilisateur final des options d'espacement. Tous les contacts sont estampillés et homologués 3 A, avec placage or. Les pièces sont fournies en bande et en bobine pour un positionnement automatique. Des supports de fixation sont disponibles en option pour une meilleure résistance lors de la connexion au circuit imprimé. Quels que soient vos besoins, le connecteur de batterie de la série 9155 peut être personnalisé pour s'adapter à vos applications.

Pour plus d'informations sur les connecteurs KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille de connecteurs ou contactez notre support technique. Équipe.

Caractéristiques et avantages:
Caractéristiques et avantages:
  • Convient pour 5000 cycles mécaniques
  • Variété de hauteurs de contact offertes pour s'adapter à différentes conceptions mécaniques
  • Les connecteurs peuvent être empilables bout à bout
  • Conforme RoHS disponible
Applications typiques:
Applications typiques:
  • Smartphones
  • PDA
  • Médical
  • PMR
  • Industriel

Informations P/N

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche

3D modèle

Ressources

Catalogues