Accélérer l'innovation

9003347 – Antenne patch UWB (canal 9)

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: UWB
Fréquence : 7750 - 8250 MHz
Gain de pointe: 6.2 dBi
Rendement : 58 %
Dimensions (mm): 8.6 x 8.6 x 2.86
Poids (grammes): 0.53
Montage: Broche + adhésif
Antenne P/N : 9003347
Carte d'évaluation P/N : 9003347-01
SKU 9003347 Catégorie:

Description

La série d'antennes patch en céramique KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures.

L'antenne patch 9003347 est compacte. Très directionnelle, elle offre un gain maximal de 6.2 dBi.

Adapté aux communications à longue portée grâce à sa transmission et sa réception puissantes, ce patch UWB est idéal pour le suivi, le positionnement précis en intérieur et le contrôle d'accès sécurisé.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.