Accélérer l'innovation

9003276 – Antenne patch GNSS CMS

Type d'antenne: Interne (à bord)
Technologie: GNSS
Band: L1/G1/B1/E1
La fréquence: 1560-1610 MHz
Gain de pointe: 4.4 dBi
Efficacité moyenne : 76%
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 4.0
Poids (grammes): 9.0
Montage: SMT
Antenne P/N : 9003276
SKU 9003276 Catégorie:

Description

La série d'antennes patch CMS AVX de KYOCERA répond aux besoins essentiels des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les conceptions M2M. Ces antennes innovantes offrent des avantages convaincants pour les applications M2M compatibles GPS telles que le suivi de véhicules.
9003276 est un patch SMT qui couvre les bandes GNSS E1, L1, B1, G1. Il offre des performances élevées grâce à son efficacité de 76 %.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.