Accélérer l'innovation

9003212 | Antenne patch GPS L1/L5 (active)

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:GPS
Band:L1, L5
La fréquence:1164 à 1189 MHz, 1559 à 1610 MHz
Dimensions (mm):25.0 x 25.0 x 12.12
Poids (grammes):23.0
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :9003212
SKU 9003212 Catégorie:

Description

La série d'antennes patch KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les environnements IoT.

Cette antenne GPS active Stacked Patch couvre les bandes L1/L5. Cette antenne peut facilement être montée dans des appareils via son câble avec connecteur MHF.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.