Accélérer l'innovation

9003069F0 – Antenne FPC 5G/4G

Type d'antenne: Interne (hors carte)
Technologie: 2G / 3G / 4G / 5G / Cellulaire / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
La fréquence: 617-960 MHz/1400-2690 MHz/3300-5000 MHz
Gain de pointe: 2.5 dBi – 6.0 dBi (En fonction de la fréquence)
Efficacité moyenne : 35 à 61 % (En fonction de la fréquence)
Dimensions (mm): 102.0 x 14.5 x 0.14
Poids (grammes): 1.3
Montage: Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N : 9003069F0 | Voir la nomenclature des références
Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques
Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur de câble (mm)
9003069F0-AA10L0100MHF (compatible U.FL)100
9003069F0-AA10L0150MHF (compatible U.FL)150
9003069F0-AA10L0200MHF (compatible U.FL)200
9003069F0-AA10L0250MHF (compatible U.FL)250
9003069F0-AA10L0300MHF (compatible U.FL)300
9003069F0-AA10L0400MHF (compatible U.FL)400
9003069F0-AC10L0100MHF4L100
9003069F0-AC10L0150MHF4L150
9003069F0-AC10L0200MHF4L200
9003069F0-AC10L0250MHF4L250
9003069F0-AC10L0300MHF4L300
9003069F0-AC10L0400MHF4L400

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 9003069F0 Catégorie:

Description

L'antenne KYOCERA AVX 9003069F0 est une antenne embarquée flexible optimisée pour couvrir les bandes MIMO haute bande pour les modules 5G NR. Il répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans un format compact, contribuant ainsi à optimiser le système MIMO 4 × 4 pour les applications 5G inférieures à 6 GHz.

Il est conçu pour un montage flexible sur la face inférieure de tout boîtier non métallique avec un câble et un connecteur pour une installation facile. La flexibilité et le support adhésif facilitent le montage dans des boîtiers uniques et personnalisés, tout en permettant un boîtier étanche à l'environnement et une protection contre la falsification ou les dommages accidentels de l'antenne.

Cette antenne innovante offre des avantages convaincants pour les appareils compatibles 5G NR, tels qu'une connexion par câble au PCB permettant un placement flexible offert avec des connecteurs compatibles MHF ou MHF4.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com