Accélérer l'innovation

9003034F0 – Antenne FPC LTE 5G

Type d'antenne:Interne (hors carte)
Technologie:5G, LTE, LTE-MIMO, 4G
Band:LTE-B1, LTE-B38, LTE-B41, LTE-B42, LTE-B43
5G n38, 5G n41, 5G n77, 5G n78, 5G n79,
La fréquence:2100-2690MHz / 3300-5000MHz
Gain de pointe:4.2 dBi – 4.3 dBi (En fonction de la fréquence)
Efficacité moyenne :58 à 62 % (En fonction de la fréquence)
Dimensions (mm):28.0 x 15.0 x 0.2
Poids (grammes):0.9
Montage:Adhésif + Câble + Connecteur
Antenne P/N :9003034F0 | Voir la nomenclature des références
Vérifier la disponibilité des numéros de pièces typiques
Référence

(Cliquez sur P/N ci-dessous)
connecteurLongueur de câble (mm)
9003034F0-AA10L0050Connecteur MHF150
9003034F0-AA10L0100Connecteur MHF1100
9003034F0-AA10L0150Connecteur MHF1150
9003034F0-AA10L0200Connecteur MHF1200
9003034F0-AA10L0250Connecteur MHF1250
9003034F0-AA10L0300Connecteur MHF1300
9003034F0-AC10L0050Connecteur MHF450
9003034F0-AC10L0100Connecteur MHF4100
9003034F0-AC10L0150Connecteur MHF4150
9003034F0-AC10L0200Connecteur MHF4200
9003034F0-AC10L0250Connecteur MHF4250
9003034F0-AC10L0300Connecteur MHF4300

Vous recherchez une longueur de câble ou un connecteur différent ?

Envoyez votre demande : antenne.info@kyocera-avx.com

SKU 9003034F0 Catégorie:

Description

L'antenne 9003034F0 est une antenne intégrée flexible optimisée pour couvrir les bandes MIMO haute bande pour les modules 5G NR (2.11 GHz à 5 GHz). Il répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans un format compact, contribuant ainsi à optimiser le système MIMO 4 × 4 pour les applications 5G inférieures à 6 GHz. Il est conçu pour un montage flexible sur la face inférieure de tout boîtier non métallique avec un câble et un connecteur pour une installation facile. La flexibilité et le support adhésif facilitent le montage dans des boîtiers uniques et personnalisés, tout en permettant un boîtier étanche à l'environnement et une protection contre la falsification ou les dommages accidentels de l'antenne. Cette antenne innovante offre des avantages convaincants pour les appareils compatibles 5G NR, tels qu'une connexion par câble au PCB permettant un placement flexible offert avec des connecteurs compatibles MHF1 ou MHF4.