Description
La 9003005C0 de KYOCERAAVX est une antenne patch en céramique de 2.4 GHz à haut rendement sur toutes les bandes de fréquences. Cette antenne offre de bonnes fonctionnalités et performances et offre des avantages incontestables aux concepteurs d'appareils pour leurs applications compatibles Wi-Fi. Cette antenne est dotée d'un câble de 60 mm terminé par un connecteur MMCXST-Plug (mâle).
Performance et mise en œuvre dans le monde réel
Les antennes patch à polarisation circulaire sont conçues pour maintenir une efficacité élevée dans une variété de configurations d'appareils. La sélectivité élevée élimine le besoin de filtres supplémentaires et libère de l'espace sur la carte.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.