Description
La 9002305L0-L01K de KYOCERA AVX est une antenne UWB embarquée innovante, unique en son genre, optimisée pour les applications s'étendant sur 6.0 à 8.5 GHz. Cette antenne est fabriquée à l'aide de la technologie Laser Direct Structuring (LDS). La technologie LDS est une approche révolutionnaire offrant un processus rationalisé et efficace pour créer des circuits 3D complexes sur une myriade de substrats. La technologie LDS est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible.
Cette antenne innovante se caractérise par sa stabilité de phase qui reste la même dans toutes les directions autour de l'antenne.
Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou envoyer une demande à antenne.info@kyocera-avx.com