Accélérer l'innovation

9002225L0-L01-14D | Antenne Iridium LDS Cap – Carte d'évaluation

Type d'antenne: Comité d'évaluation
Technologie: GNSS / Iridium
Fréquence : 1559 1610-1616 1626.5 MHz, XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz
Gain de pointe: 1559 1610-2 XNUMX MHz = XNUMX dBi
1616 – 1626.5 MHz = 2.2 dBi
Efficacité moyenne : 1559 1610-59 XNUMX MHz = XNUMX %
1616 – 1626.5 MHz = 62 %
Dimensions (mm): 70.0 x 70.0 x 32.5
Montage: connecteur
Carte d'évaluation P/N : 9002225L0-L01-14D
Antenne associée P/N : 9002225L0-L01
SKU 9002225L0-L01-14D Catégorie:

Description

L'antenne embarquée 9002225L0-L01 de KYOCERA AVX est une antenne innovante et unique en son genre, dotée d'une polarisation circulaire pour les applications satellite. Cette antenne est fabriquée à l'aide de la technologie Laser Direct Structuring (LDS). La technologie LDS est une approche révolutionnaire offrant un processus rationalisé et efficace pour créer des conceptions d'antennes 3D complexes sur une myriade de substrats.

Parmi les avantages de cette solution, on peut citer le faible poids, la large bande passante et le gain élevé. La technologie LDS est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.